??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
8 PHR - Przejdź do Prasy pneumatyczne - 700 kg
Lista materiałowa
8 PHR
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
8 PHR
POWER
Moc
700 kg
S
Skok
0 do 100 mm
A
Wyraźna wysokość
40 do 260 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
95 mm
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
20H7 mm
F
Stół
200 x 170 mm
J
Ciężar
50 kg
K
Maksymalna wysokość
870 mm
L
Szerokość
260 mm
M
Głębokość
284 mm
N
Mniejsza szybkość
130 mm/sec
O
Zużycie powietrza
2,3 litre
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions