??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
8 PHR - Presse pneumatiche da banco - 700 kg
Lista materiale
8 PHR
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
8 PHR
POWER
Potenza
700 kg
S
Corsa
0 a 100 mm
A
Altezza
40 a 260 mm
B
Profondità del collo di cigno
95 mm
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 26 mm
E
Foro del tavolo
20H7 mm
F
Tavolo
200 x 170 mm
J
Peso
50 kg
K
Altezza massima
870 mm
L
Larghezza
260 mm
M
Profondità
284 mm
N
Bassa Velocità
130 mm/sec
O
Consumo di aria
2,3 litre
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
VIDEO
Link al video
Presentazione video
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions