??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
8 PHR - Presses pneumatiques - 700 kg
Nomenclature
8 PHR
PREVIEW
Preview
REF
Référence
8 PHR
POWER
Puissance
700 kg
S
Course
0 à 100 mm
A
Hauteur libre
40 à 260 mm
B
Profondeur de col de cygne
95 mm
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
E
Alésage de la table
20H7 mm
F
Table
200 x 170 mm
J
Poids
50 kg
K
Hauteur maximum
870 mm
L
Largeur
260 mm
M
Profondeur
284 mm
N
Vitesse de descente
130 mm/sec
O
Consommation d'air
2,3 litre
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
VIDEO
Lien vers video
Video de présentation
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions