??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
6 T LP - Przejdź do Prasy pneumatyczne - 6000 kg
Lista materiałowa
6 T LP
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
6 T LP
POWER
Moc
6000 kg
S
Skok
0 do 50 mm
A
Wyraźna wysokość
305 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
180 mm
D
Otwór w suwaku
16H7 x 30 mm
E
Otwór w stole
50 mm
F
Stół
300 x 295 mm
J
Ciężar
230 kg
K
Maksymalna wysokość
800 mm
L
Szerokość
300 mm
M
Głębokość
700 mm
N
Mniejsza szybkość
20 mm/sec
O
Zużycie powietrza
9,8 litre
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions