??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
6 T LP - Presse pneumatiche da banco - 6000 kg
Lista materiale
6 T LP
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
6 T LP
POWER
Potenza
6000 kg
S
Corsa
0 a 50 mm
A
Altezza
305 mm
B
Profondità del collo di cigno
180 mm
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 30 mm
E
Foro del tavolo
50 mm
F
Tavolo
300 x 295 mm
J
Peso
230 kg
K
Altezza massima
800 mm
L
Larghezza
300 mm
M
Profondità
700 mm
N
Bassa Velocità
20 mm/sec
O
Consumo di aria
9,8 litre
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions