??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
6 PHR - Presses pneumatiques - 360 kg
Nomenclature
6 PHR
PREVIEW
Preview
REF
Référence
6 PHR
POWER
Puissance
360 kg
S
Course
0 à 50 mm
A
Hauteur libre
20 à 250 mm
B
Profondeur de col de cygne
95 mm
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
E
Alésage de la table
14H7 mm
F
Table
160 x 145 mm
J
Poids
25 kg
K
Hauteur maximum
640 mm
L
Largeur
240 mm
M
Profondeur
250 mm
N
Vitesse de descente
150 mm/sec
O
Consommation d'air
0,6 litre
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
VIDEO
Lien vers video
Video de présentation
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions