??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
50 HR LP - Presse manuelle à crémaillère - 5000 kg
Nomenclature
50 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Référence
50 HR LP
POWER
Puissance
5000 kg
S
Course
270 à 800 mm
A
Hauteur libre
800 mm
B
Profondeur de col de cygne
310 mm
C
Angle de rotation par mm de course
12°74 °
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
F
Table
250 x 360 mm
G
Evidement table
82 x 115 mm
H
Ø Table rotative
238 mm
J
Poids
145 kg
K
Hauteur maximum
1860 mm
L
Largeur
465 mm
M
Profondeur
940 mm
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
VIDEO
Lien vers video
Video de présentation
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions