??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
4,3 T - Przejdź do Prasy pneumatyczne - 4300 kg
Lista materiałowa
4,3 T
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
4,3 T
POWER
Moc
4300 kg
S
Skok
0 do 40 mm
A
Wyraźna wysokość
175 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
110 mm
D
Otwór w suwaku
16H7 x 30 mm
E
Otwór w stole
30 mm
F
Stół
305 x 190 mm
J
Ciężar
150 kg
K
Maksymalna wysokość
670 mm
L
Szerokość
305 mm
M
Głębokość
554 mm
N
Mniejsza szybkość
36 mm/sec
O
Zużycie powietrza
5,2 litre
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions