??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
3 T - Presse pneumatiche da banco - 3000 kg
Lista materiale
3 T
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
3 T
POWER
Potenza
3000 kg
S
Corsa
0 a 54 mm
A
Altezza
180 mm
B
Profondità del collo di cigno
110 mm
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 30 mm
E
Foro del tavolo
30 mm
F
Tavolo
305 x 190 mm
J
Peso
150 kg
K
Altezza massima
670 mm
L
Larghezza
305 mm
M
Profondità
554 mm
N
Bassa Velocità
48 mm/sec
O
Consumo di aria
5,2 litre
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions