??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
3 T - Presses pneumatiques - 3000 kg
Nomenclature
3 T
PREVIEW
Preview
REF
Référence
3 T
POWER
Puissance
3000 kg
S
Course
0 à 54 mm
A
Hauteur libre
180 mm
B
Profondeur de col de cygne
110 mm
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 30 mm
E
Alésage de la table
30 mm
F
Table
305 x 190 mm
J
Poids
150 kg
K
Hauteur maximum
670 mm
L
Largeur
305 mm
M
Profondeur
554 mm
N
Vitesse de descente
48 mm/sec
O
Consommation d'air
5,2 litre
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions