??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
3 HR - Presse a cremagliera manuali - 400 kg
Lista materiale
3 HR
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
3 HR
POWER
Potenza
400 kg
S
Corsa
0 a 80 mm
A
Altezza
35 a 270 mm
B
Profondità del collo di cigno
80 mm
C
Angolo di rotazione per mm di corsa
4°02 °
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 26 mm
E
Foro del tavolo
14H7 mm
F
Tavolo
130 x 120 mm
J
Peso
17 kg
K
Altezza massima
600 mm
L
Larghezza
195 mm
M
Profondità
210 mm
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
VIDEO
Link al video
Presentazione video
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions