??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
3 HR - Presse manuelle à crémaillère - 400 kg
Nomenclature
3 HR
PREVIEW
Preview
REF
Référence
3 HR
POWER
Puissance
400 kg
S
Course
0 à 80 mm
A
Hauteur libre
35 à 270 mm
B
Profondeur de col de cygne
80 mm
C
Angle de rotation par mm de course
4°02 °
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
E
Alésage de la table
14H7 mm
F
Table
130 x 120 mm
J
Poids
17 kg
K
Hauteur maximum
600 mm
L
Largeur
195 mm
M
Profondeur
210 mm
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
VIDEO
Lien vers video
Video de présentation
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions