??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
2 T LP - Presses pneumatiques - 2000 kg
Nomenclature
2 T LP
PREVIEW
Preview
REF
Référence
2 T LP
POWER
Puissance
2000 kg
S
Course
0 à 69 mm
A
Hauteur libre
315 mm
B
Profondeur de col de cygne
180 mm
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 30 mm
E
Alésage de la table
50 mm
F
Table
300 x 295 mm
J
Poids
200 kg
K
Hauteur maximum
800 mm
L
Largeur
300 mm
M
Profondeur
700 mm
N
Vitesse de descente
75 mm/sec
O
Consommation d'air
5,2 litre
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions