??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
2 HR - Presse manuelle à crémaillère - 200 kg
Nomenclature
2 HR
PREVIEW
Preview
REF
Référence
2 HR
POWER
Puissance
200 kg
S
Course
0 à 50 mm
A
Hauteur libre
54 à 200 mm
B
Profondeur de col de cygne
72 mm
C
Angle de rotation par mm de course
4°58 °
D
Alésage du coulisseau
10H7 x 24 mm
E
Alésage de la table
14H7 mm
F
Table
100 x 70 mm
J
Poids
8 kg
K
Hauteur maximum
470 mm
L
Largeur
100 mm
M
Profondeur
165 mm
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
VIDEO
Lien vers video
Video de présentation
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions