??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
1 T - Presse pneumatiche da banco - 1000 kg
Lista materiale
1 T
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
1 T
POWER
Potenza
1000 kg
S
Corsa
0 a 100 mm
A
Altezza
140 a 200 mm
B
Profondità del collo di cigno
100 mm
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 26 mm
E
Foro del tavolo
32H7 mm
F
Tavolo
300 x 200 mm
J
Peso
125 kg
K
Altezza massima
840 mm
L
Larghezza
300 mm
M
Profondità
340 mm
N
Bassa Velocità
100 mm/sec
O
Consumo di aria
3,4 litre
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions