??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
1 T - Presses pneumatiques - 1000 kg
Nomenclature
1 T
PREVIEW
Preview
REF
Référence
1 T
POWER
Puissance
1000 kg
S
Course
0 à 100 mm
A
Hauteur libre
140 à 200 mm
B
Profondeur de col de cygne
100 mm
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
E
Alésage de la table
32H7 mm
F
Table
300 x 200 mm
J
Poids
125 kg
K
Hauteur maximum
840 mm
L
Largeur
300 mm
M
Profondeur
340 mm
N
Vitesse de descente
100 mm/sec
O
Consommation d'air
3,4 litre
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions