??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
8 PHR - Přejděte na Pneumatické lisy - 700 kg
Kusovník
8 PHR
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
8 PHR
POWER
Výkon
700 kg
S
Zdvih
0 až 100 mm
A
Světlá výška
40 až 260 mm
B
Vyložení
95 mm
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 26 mm
E
Vrtání stolu stolu
20H7 mm
F
Pracovní stůl
200 x 170 mm
J
Hmotnost
50 kg
K
Maximální výška
870 mm
L
Šířka
260 mm
M
Hloubka
284 mm
N
Rychlost při sestupu
130 mm/sec
O
Spotřeba vzduchu
2,3 litre
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
VIDEO
Odkaz na video
Video prezentace
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions