??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
7 HR - Presse a ginocchiera manuali - 700 kg
Lista materiale
7 HR
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
7 HR
POWER
Potenza
700 kg
S
Corsa
40 mm
A
Altezza
35 a 260 mm
B
Profondità del collo di cigno
95 mm
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 26 mm
E
Foro del tavolo
14H7 mm
F
Tavolo
160 x 145 mm
I
Angolo di rotazione max della leva
90 °
J
Peso
25 kg
K
Altezza massima
700 mm
L
Larghezza
240 mm
M
Profondità
250 mm
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
VIDEO
Link al video
Presentazione video
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions