??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
7 HR - PÁKA - 700 kg
Kusovník
7 HR
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
7 HR
POWER
Výkon
700 kg
S
Zdvih
40 mm
A
Světlá výška
35 až 260 mm
B
Vyložení
95 mm
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 26 mm
E
Vrtání stolu stolu
14H7 mm
F
Pracovní stůl
160 x 145 mm
I
Maximální úhel otočení páky
90 °
J
Hmotnost
25 kg
K
Maximální výška
700 mm
L
Šířka
240 mm
M
Hloubka
250 mm
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
VIDEO
Odkaz na video
Video prezentace
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions