??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
7 HR - MECHANIZM KOLANKOWY - 700 kg
Lista materiałowa
7 HR
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
7 HR
POWER
Moc
700 kg
S
Skok
40 mm
A
Wyraźna wysokość
35 do 260 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
95 mm
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
14H7 mm
F
Stół
160 x 145 mm
I
Maksymalny kąt dzwigni obrotowej
90 °
J
Ciężar
25 kg
K
Maksymalna wysokość
700 mm
L
Szerokość
240 mm
M
Głębokość
250 mm
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions