??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
6 T LP - Přejděte na Pneumatické lisy - 6000 kg
Kusovník
6 T LP
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
6 T LP
POWER
Výkon
6000 kg
S
Zdvih
0 až 50 mm
A
Světlá výška
305 mm
B
Vyložení
180 mm
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 30 mm
E
Vrtání stolu stolu
50 mm
F
Pracovní stůl
300 x 295 mm
J
Hmotnost
230 kg
K
Maximální výška
800 mm
L
Šířka
300 mm
M
Hloubka
700 mm
N
Rychlost při sestupu
20 mm/sec
O
Spotřeba vzduchu
9,8 litre
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions