??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
6 PHR - Przejdź do Prasy pneumatyczne - 360 kg
Lista materiałowa
6 PHR
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
6 PHR
POWER
Moc
360 kg
S
Skok
0 do 50 mm
A
Wyraźna wysokość
20 do 250 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
95 mm
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
14H7 mm
F
Stół
160 x 145 mm
J
Ciężar
25 kg
K
Maksymalna wysokość
640 mm
L
Szerokość
240 mm
M
Głębokość
250 mm
N
Mniejsza szybkość
150 mm/sec
O
Zużycie powietrza
0,6 litre
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions