??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
6 PHR C-MAX - Presses pneumatiques - 360 kg
Nomenclature
6 PHR C-MAX
PREVIEW
Preview
REF
Référence
6 PHR C-MAX
POWER
Puissance
360 kg
S
Course
0 à 50 mm
A
Hauteur libre
60 à 272 mm
B
Profondeur de col de cygne
350 mm
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
E
Alésage de la table
14H7 mm
F
Table
250 x 250 mm
J
Poids
150 kg
K
Hauteur maximum
860 mm
L
Largeur
250 mm
M
Profondeur
595 mm
N
Vitesse de descente
150 mm/sec
O
Consommation d'air
0,6 litre
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions