??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
6 PHR C-MAX - Presse pneumatiche da banco - 360 kg
Lista materiale
6 PHR C-MAX
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
6 PHR C-MAX
POWER
Potenza
360 kg
S
Corsa
0 a 50 mm
A
Altezza
60 a 272 mm
B
Profondità del collo di cigno
350 mm
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 26 mm
E
Foro del tavolo
14H7 mm
F
Tavolo
250 x 250 mm
J
Peso
150 kg
K
Altezza massima
860 mm
L
Larghezza
250 mm
M
Profondità
595 mm
N
Bassa Velocità
150 mm/sec
O
Consumo di aria
0,6 litre
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions