??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
6 PHR C-MAX - Přejděte na Pneumatické lisy - 360 kg
Kusovník
6 PHR C-MAX
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
6 PHR C-MAX
POWER
Výkon
360 kg
S
Zdvih
0 až 50 mm
A
Světlá výška
60 až 272 mm
B
Vyložení
350 mm
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 26 mm
E
Vrtání stolu stolu
14H7 mm
F
Pracovní stůl
250 x 250 mm
J
Hmotnost
150 kg
K
Maximální výška
860 mm
L
Šířka
250 mm
M
Hloubka
595 mm
N
Rychlost při sestupu
150 mm/sec
O
Spotřeba vzduchu
0,6 litre
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions