??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
50 HR LP - ZĘBATKA - 5000 kg
Lista materiałowa
50 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
50 HR LP
POWER
Moc
5000 kg
S
Skok
270 do 800 mm
A
Wyraźna wysokość
800 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
310 mm
C
Kąt dźwigni / mm przesuwu suwaka
12°74 °
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
F
Stół
250 x 360 mm
G
Wydrążenie stołu
82 x 115 mm
H
stołu obrotowego
238 mm
J
Ciężar
145 kg
K
Maksymalna wysokość
1860 mm
L
Szerokość
465 mm
M
Głębokość
940 mm
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions