??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
50 HR LP - Presse a cremagliera manuali - 5000 kg
Lista materiale
50 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
50 HR LP
POWER
Potenza
5000 kg
S
Corsa
270 a 800 mm
A
Altezza
800 mm
B
Profondità del collo di cigno
310 mm
C
Angolo di rotazione per mm di corsa
12°74 °
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 26 mm
F
Tavolo
250 x 360 mm
G
Tavolo da incasso
82 x 115 mm
H
Ø Tavola rotante
238 mm
J
Peso
145 kg
K
Altezza massima
1860 mm
L
Larghezza
465 mm
M
Profondità
940 mm
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
VIDEO
Link al video
Presentazione video
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions