??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
50 HR - HŘEBEN - 5000 kg
Kusovník
50 HR
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
50 HR
POWER
Výkon
5000 kg
S
Zdvih
0 až 530 mm
A
Světlá výška
530 mm
B
Vyložení
250 mm
C
Úhel rotace na mm zdvihu
12°74 °
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 26 mm
F
Pracovní stůl
210 x 250 mm
G
Vyhloubení stolu
70 x 120 mm
H
otočného stolu
238 mm
J
Hmotnost
145 kg
K
Maximální výška
1520 mm
L
Šířka
435 mm
M
Hloubka
950 mm
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
VIDEO
Odkaz na video
Video prezentace
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions