??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
5 HR - Presse manuelle à genouillère - 500 kg
Nomenclature
5 HR
PREVIEW
Preview
REF
Référence
5 HR
POWER
Puissance
500 kg
S
Course
50 mm
A
Hauteur libre
42 à 185 mm
B
Profondeur de col de cygne
72 mm
D
Alésage du coulisseau
10H7 x 24 mm
E
Alésage de la table
14H7 mm
F
Table
100 x 70 mm
I
Angle de rotation maxi du levier
90 °
J
Poids
9 kg
K
Hauteur maximum
581 mm
L
Largeur
100 mm
M
Profondeur
165 mm
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
VIDEO
Lien vers video
Video de présentation
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions