??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
5 HR - Presse a ginocchiera manuali - 500 kg
Lista materiale
5 HR
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
5 HR
POWER
Potenza
500 kg
S
Corsa
50 mm
A
Altezza
42 a 185 mm
B
Profondità del collo di cigno
72 mm
D
Foro del cursore (mm)
10H7 x 24 mm
E
Foro del tavolo
14H7 mm
F
Tavolo
100 x 70 mm
I
Angolo di rotazione max della leva
90 °
J
Peso
9 kg
K
Altezza massima
581 mm
L
Larghezza
100 mm
M
Profondità
165 mm
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
VIDEO
Link al video
Presentazione video
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions