??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
5 HR - PÁKA - 500 kg
Kusovník
5 HR
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
5 HR
POWER
Výkon
500 kg
S
Zdvih
50 mm
A
Světlá výška
42 až 185 mm
B
Vyložení
72 mm
D
Vrtání beranu (mm)
10H7 x 24 mm
E
Vrtání stolu stolu
14H7 mm
F
Pracovní stůl
100 x 70 mm
I
Maximální úhel otočení páky
90 °
J
Hmotnost
9 kg
K
Maximální výška
581 mm
L
Šířka
100 mm
M
Hloubka
165 mm
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
VIDEO
Odkaz na video
Video prezentace
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions