??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
5 HR - MECHANIZM KOLANKOWY - 500 kg
Lista materiałowa
5 HR
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
5 HR
POWER
Moc
500 kg
S
Skok
50 mm
A
Wyraźna wysokość
42 do 185 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
72 mm
D
Otwór w suwaku
10H7 x 24 mm
E
Otwór w stole
14H7 mm
F
Stół
100 x 70 mm
I
Maksymalny kąt dzwigni obrotowej
90 °
J
Ciężar
9 kg
K
Maksymalna wysokość
581 mm
L
Szerokość
100 mm
M
Głębokość
165 mm
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions