??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
4 HR - ZĘBATKA - 600 kg
Lista materiałowa
4 HR
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
4 HR
POWER
Moc
600 kg
S
Skok
0 do 100 mm
A
Wyraźna wysokość
46 do 280 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
95 mm
C
Kąt dźwigni / mm przesuwu suwaka
3°37 °
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
14H7 mm
F
Stół
160 x 145 mm
J
Ciężar
25 kg
K
Maksymalna wysokość
650 mm
L
Szerokość
240 mm
M
Głębokość
250 mm
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions