??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
4 HR - Presse manuelle à crémaillère - 600 kg
Nomenclature
4 HR
PREVIEW
Preview
REF
Référence
4 HR
POWER
Puissance
600 kg
S
Course
0 à 100 mm
A
Hauteur libre
46 à 280 mm
B
Profondeur de col de cygne
95 mm
C
Angle de rotation par mm de course
3°37 °
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
E
Alésage de la table
14H7 mm
F
Table
160 x 145 mm
J
Poids
25 kg
K
Hauteur maximum
650 mm
L
Largeur
240 mm
M
Profondeur
250 mm
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
VIDEO
Lien vers video
Video de présentation
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions