??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
4 HR - Presse a cremagliera manuali - 600 kg
Lista materiale
4 HR
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
4 HR
POWER
Potenza
600 kg
S
Corsa
0 a 100 mm
A
Altezza
46 a 280 mm
B
Profondità del collo di cigno
95 mm
C
Angolo di rotazione per mm di corsa
3°37 °
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 26 mm
E
Foro del tavolo
14H7 mm
F
Tavolo
160 x 145 mm
J
Peso
25 kg
K
Altezza massima
650 mm
L
Larghezza
240 mm
M
Profondità
250 mm
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
VIDEO
Link al video
Presentazione video
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions