??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
4 HR LP - ZĘBATKA - 600 kg
Lista materiałowa
4 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
4 HR LP
POWER
Moc
600 kg
S
Skok
0 do 100 mm
A
Wyraźna wysokość
30 do 400 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
155 mm
C
Kąt dźwigni / mm przesuwu suwaka
3°37 °
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
14H7 mm
F
Stół
210 x 220 mm
J
Ciężar
40 kg
K
Maksymalna wysokość
800 mm
L
Szerokość
290 mm
M
Głębokość
340 mm
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions