??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
4 HR LP - Presse manuelle à crémaillère - 600 kg
Nomenclature
4 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Référence
4 HR LP
POWER
Puissance
600 kg
S
Course
0 à 100 mm
A
Hauteur libre
30 à 400 mm
B
Profondeur de col de cygne
155 mm
C
Angle de rotation par mm de course
3°37 °
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
E
Alésage de la table
14H7 mm
F
Table
210 x 220 mm
J
Poids
40 kg
K
Hauteur maximum
800 mm
L
Largeur
290 mm
M
Profondeur
340 mm
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions