??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
4 HR LP - HŘEBEN - 600 kg
Kusovník
4 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
4 HR LP
POWER
Výkon
600 kg
S
Zdvih
0 až 100 mm
A
Světlá výška
30 až 400 mm
B
Vyložení
155 mm
C
Úhel rotace na mm zdvihu
3°37 °
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 26 mm
E
Vrtání stolu stolu
14H7 mm
F
Pracovní stůl
210 x 220 mm
J
Hmotnost
40 kg
K
Maximální výška
800 mm
L
Šířka
290 mm
M
Hloubka
340 mm
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions