??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
4,3 T - Přejděte na Pneumatické lisy - 4300 kg
Kusovník
4,3 T
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
4,3 T
POWER
Výkon
4300 kg
S
Zdvih
0 až 40 mm
A
Světlá výška
175 mm
B
Vyložení
110 mm
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 30 mm
E
Vrtání stolu stolu
30 mm
F
Pracovní stůl
305 x 190 mm
J
Hmotnost
150 kg
K
Maximální výška
670 mm
L
Šířka
305 mm
M
Hloubka
554 mm
N
Rychlost při sestupu
36 mm/sec
O
Spotřeba vzduchu
5,2 litre
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions