??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
3 T LP - Přejděte na Pneumatické lisy - 3000 kg
Kusovník
3 T LP
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
3 T LP
POWER
Výkon
3000 kg
S
Zdvih
0 až 54 mm
A
Světlá výška
300 mm
B
Vyložení
180 mm
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 30 mm
E
Vrtání stolu stolu
50 mm
F
Pracovní stůl
300 x 295 mm
J
Hmotnost
200 kg
K
Maximální výška
800 mm
L
Šířka
300 mm
M
Hloubka
700 mm
N
Rychlost při sestupu
48 mm/sec
O
Spotřeba vzduchu
5,2 litre
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions