??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
3 HR - ZĘBATKA - 400 kg
Lista materiałowa
3 HR
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
3 HR
POWER
Moc
400 kg
S
Skok
0 do 80 mm
A
Wyraźna wysokość
35 do 270 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
80 mm
C
Kąt dźwigni / mm przesuwu suwaka
4°02 °
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
14H7 mm
F
Stół
130 x 120 mm
J
Ciężar
17 kg
K
Maksymalna wysokość
600 mm
L
Szerokość
195 mm
M
Głębokość
210 mm
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions