??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
3 HR - HŘEBEN - 400 kg
Kusovník
3 HR
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
3 HR
POWER
Výkon
400 kg
S
Zdvih
0 až 80 mm
A
Světlá výška
35 až 270 mm
B
Vyložení
80 mm
C
Úhel rotace na mm zdvihu
4°02 °
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 26 mm
E
Vrtání stolu stolu
14H7 mm
F
Pracovní stůl
130 x 120 mm
J
Hmotnost
17 kg
K
Maximální výška
600 mm
L
Šířka
195 mm
M
Hloubka
210 mm
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
VIDEO
Odkaz na video
Video prezentace
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions