??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
20 HR - Presse manuelle à genouillère - 2000 kg
Nomenclature
20 HR
PREVIEW
Preview
REF
Référence
20 HR
POWER
Puissance
2000 kg
S
Course
60 mm
A
Hauteur libre
120 à 280 mm
B
Profondeur de col de cygne
130 mm
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
E
Alésage de la table
32H7 mm
F
Table
220 x 200 mm
I
Angle de rotation maxi du levier
90 °
J
Poids
65 kg
K
Hauteur maximum
990 mm
L
Largeur
220 mm
M
Profondeur
350 mm
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
VIDEO
Lien vers video
Video de présentation
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions