??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
20 HR - Presse a ginocchiera manuali - 2000 kg
Lista materiale
20 HR
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
20 HR
POWER
Potenza
2000 kg
S
Corsa
60 mm
A
Altezza
120 a 280 mm
B
Profondità del collo di cigno
130 mm
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 26 mm
E
Foro del tavolo
32H7 mm
F
Tavolo
220 x 200 mm
I
Angolo di rotazione max della leva
90 °
J
Peso
65 kg
K
Altezza massima
990 mm
L
Larghezza
220 mm
M
Profondità
350 mm
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
VIDEO
Link al video
Presentazione video
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions