??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
20 HR - PÁKA - 2000 kg
Kusovník
20 HR
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
20 HR
POWER
Výkon
2000 kg
S
Zdvih
60 mm
A
Světlá výška
120 až 280 mm
B
Vyložení
130 mm
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 26 mm
E
Vrtání stolu stolu
32H7 mm
F
Pracovní stůl
220 x 200 mm
I
Maximální úhel otočení páky
90 °
J
Hmotnost
65 kg
K
Maximální výška
990 mm
L
Šířka
220 mm
M
Hloubka
350 mm
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
VIDEO
Odkaz na video
Video prezentace
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions