??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
20 HR - MECHANIZM KOLANKOWY - 2000 kg
Lista materiałowa
20 HR
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
20 HR
POWER
Moc
2000 kg
S
Skok
60 mm
A
Wyraźna wysokość
120 do 280 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
130 mm
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
32H7 mm
F
Stół
220 x 200 mm
I
Maksymalny kąt dzwigni obrotowej
90 °
J
Ciężar
65 kg
K
Maksymalna wysokość
990 mm
L
Szerokość
220 mm
M
Głębokość
350 mm
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions