??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Presses EMG
Description
20 HR LP - Presse manuelle à genouillère - 2000 kg
Nomenclature
20 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Référence
20 HR LP
POWER
Puissance
2000 kg
S
Course
60 mm
A
Hauteur libre
230 à 290 mm
B
Profondeur de col de cygne
250 mm
D
Alésage du coulisseau
16H7 x 26 mm
E
Alésage de la table
32H7 mm
F
Table
200 x 300 mm
I
Angle de rotation maxi du levier
90 °
J
Poids
70 kg
K
Hauteur maximum
1045 mm
L
Largeur
200 mm
M
Profondeur
560 mm
PDF
Lien vers PDF
Fiche technique PDF
VIDEO
Lien vers video
Video de présentation
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions