??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Presses EMG
Descrizione
20 HR LP - Presse a ginocchiera manuali - 2000 kg
Lista materiale
20 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Riferimento
20 HR LP
POWER
Potenza
2000 kg
S
Corsa
60 mm
A
Altezza
230 a 290 mm
B
Profondità del collo di cigno
250 mm
D
Foro del cursore (mm)
16H7 x 26 mm
E
Foro del tavolo
32H7 mm
F
Tavolo
200 x 300 mm
I
Angolo di rotazione max della leva
90 °
J
Peso
70 kg
K
Altezza massima
1045 mm
L
Larghezza
200 mm
M
Profondità
560 mm
PDF
Link al pdf
Scheda tecnica
VIDEO
Link al video
Presentazione video
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions