??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
Presses EMG
Popis
20 HR LP - PÁKA - 2000 kg
Kusovník
20 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Referenční
20 HR LP
POWER
Výkon
2000 kg
S
Zdvih
60 mm
A
Světlá výška
230 až 290 mm
B
Vyložení
250 mm
D
Vrtání beranu (mm)
16H7 x 26 mm
E
Vrtání stolu stolu
32H7 mm
F
Pracovní stůl
200 x 300 mm
I
Maximální úhel otočení páky
90 °
J
Hmotnost
70 kg
K
Maximální výška
1045 mm
L
Šířka
200 mm
M
Hloubka
560 mm
PDF
Odkaz na pdf
Technický list
VIDEO
Odkaz na video
Video prezentace
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions