??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
Presses EMG
Opis
20 HR LP - MECHANIZM KOLANKOWY - 2000 kg
Lista materiałowa
20 HR LP
PREVIEW
Preview
REF
Odniesienie
20 HR LP
POWER
Moc
2000 kg
S
Skok
60 mm
A
Wyraźna wysokość
230 do 290 mm
B
Wysokość prześwitu poziomego
250 mm
D
Otwór w suwaku
16H7 x 26 mm
E
Otwór w stole
32H7 mm
F
Stół
200 x 300 mm
I
Maksymalny kąt dzwigni obrotowej
90 °
J
Ciężar
70 kg
K
Maksymalna wysokość
1045 mm
L
Szerokość
200 mm
M
Głębokość
560 mm
PDF
Link do pdf
Karta techniczna
VIDEO
Link do wideo
Prezentacja wideo
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions